Силовая розетка - Valena - 2К+3 - на винтах - 10/16 А - 230/250 В~ - белый

Кат. № 7 744 20
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
3.8 дм3
Вес
830 г

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena
  • Силовые розетки
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Силовые розетки 10/16 А - 250 В~
  • Степень защиты IP 2
  • Зажимы: 2,5 мм²

Характеристики продукта:

  • Силовая розетка
  • Немецкий стандарт
  • 2К+3
  • Винтовые зажимы
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел