Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Контактор CTX-C - 12,5 квар/25 A - 110 В~ - 1 Н.О. + 1 Н.З. - типоразмер 1

Кат. № 0 296 02
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.279 дм3
Вес
407 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Контакторы CТХ-C
  • Трехполюсные контакторы для коммутации конденсаторных батарей мощностью от 12,5 до 70 квар, запасные катушки
  • Трехполюсные контакторы со вспомогательными контактами и гасящими резисторами для трехфазных конденсаторных батарей
  • Максимальная расчетная нагрузка при температуре не более 55 °C
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000), ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003), МЭК/EN 60947-1

Характеристики продукта:

  • Контактор CTX-C
  • Максимальная реактивная мощность: 12,5 квар/25 A
  • Напряжение цепи управления: 110 В~
  • Встроенные вспомогательные контакты: 1 Н.О. + 1 Н.З.
  • Типоразмер 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел