Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель-разъединитель Vistop - 125 A - 3П - рукоятка спереди - красная рукоятка / желтая панель

Кат. № 0 223 34
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.313 дм3
Вес
646 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители Vistop 63-160 A
  • Выключатели-разъединители, служащие для обеспечения безопасности, обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов
  • Двойное разъединение полюсов с помощью самоочищающихся контактов с быстрым замыканием и размыканием
  • Рукоятка, запираемая в положении ''РАЗОМКНУТО'' 1 - 3 замками диам. 6 мм, Кат. № 0 227 97
  • Держатель этикеток для идентификации цепей
  • Подсоединение проводников с помощью гнездовых зажимов с затяжкой винтов насадкой Pz2, если ток равен 63 А или шестигранным ключом, если ток в диапазоне 100 - 160 A
  • Закрепление винтами или установка на симметричную рейку EN 60715 (аппараты Vistop на 63 A устанавливаются только на рейку)
  • Два варианта с лицевой панелью:
    - с боковой рукояткой управления (с правой или левой стороны), поставляемой с уплотнением, обеспечивающим поддержание степени защиты оболочки IP 55, резьбовым крепежом, самоклеющимся шаблоном для высверливания отверстий, осью для выноса рукоятки на 30 - 170 мм
    - с передней рукояткой для непосредственного или дистанционного управления, Кат. № 0 227 32, заказывается отдельно
  • Возможность подсоединения вспомогательного выключателя-разъединителя, 2 пол., 16 А, Кат. № 0 227 22, и одного или двух вспомогательных контактов (замыкающий и размыкающий), Кат. № 0 227 04/07
  • 125 А
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99)

Характеристики продукта:

  • Выключатель-разъединитель Vistop
  • Номинальный ток, In: 125 A
  • Красная рукоятка / желтая панель
  • Рукоятка спереди
  • Количество модулей по 17,5 мм без учета боковой рукоятки: 7.5
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел