Патч-модуль - RJ 45 STP - мультимедийная сеть Home Networks Smart RJ 45
Кат. № 4 130 03- Количество в упаковке
- 4 шт.
- Объем
- 0.7 дм3
- Вес
- 295 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Мультимедийные сети
- Мультимедийная сеть Home Networks Smart RJ 45
- Подключение на основе розеток RJ45: телевидение, телефон, интернет
- Система Home Networks позволяет связать в единую сеть все информационные коммуникации в доме: телевидение (эфирное, спутниковое, IP), телефонию (стандартную и IP), Интернет и различные виды цифровых развлечений (трансляция HD видео, музыки, и т.д.)
- Система размещается в любом DIN шкафу, что придает ей эстетичный внешний вид и легкость монтажа
- Home Networks Smart RJ45 позволяет использовать только один тип розеток для получения любых информационных сигналов (Интернет, ТВ, телефон) - RJ45, что делает ее максимально гибкой для архитекторов и инсталляторов
- Функция автоматического распознавания типа подключенного к розетке устройства делает ее удобной в эксплуатации для конечных пользователей
- Home Networks Smart RJ45 это:
- передача информационных сигналов посредством Ethernet кабеля
- трансляция эфирного и спутникового ТВ через RJ 45 (STP)
- коммутация информационных розеток в автоматическом режиме (TriplePlayGigabite): Интернет, IP-телевидение, телефон - Патч-модуль
Характеристики продукта:
- Патч-модуль RJ 45 STP
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 495) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 494)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE03082AD
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.