Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Адаптер для плавких вставок 8,5x31,5 мм

Кат. № 0 123 30
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.577 дм3
Вес
326 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Предохранители, адаптеры
  • Соответствуют HN 62-S-83
  • Адаптеры

Характеристики продукта:

  • Адаптер для плавких вставок
  • Диам. вилок и гнезд: 7
  • Длина х ширина х высота: 40 x 17 x 18 мм
  • Для плавких вставок: 8,5 x 31,5
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел