Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Адаптер для плавких вставок 14x51 мм

Кат. № 0 123 36
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
1.537 дм3
Вес
1.043 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Предохранители, адаптеры
  • Соответствуют HN 62-S-83
  • Адаптеры

Характеристики продукта:

  • Адаптер для плавких вставок
  • Диам. вилок и гнезд: 8.8
  • Длина х ширина х высота: 59 x 24 x 28 мм
  • Для плавких вставок: 14 x 51
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел