Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Светодиодная лампа подсветки - Программа Celiane - 12/24/48 В~

Кат. № 0 676 87
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.018 дм3
Вес
2 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Celiane
  • Подсветка и индикация

Характеристики продукта:

  • Светодиодная лампа подсветки
  • Цвет: белый
  • Потребление при постоянном токе: 12 В - 0,4 мА; 24 В - 1,2 мA; 48 В - 3,7 мА
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел