Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Светодиодная лампа индикации - для механизмов Celiane и Valena™ In'Matic - 12/24/48 В~

Кат. № 0 676 88
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.018 дм3
Вес
2 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Светодиодные лампы для подсветки и индикации

Характеристики продукта:

  • Светодиодная лампа индикации
  • Цвет: белый
  • Питание: 220 В~
  • Потребление: 3 мА
  • Для механизмов Celiane и Valena™ In'Matic
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел