Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Адаптер для установки SPX-V на распределительные шины - 2x160 А - двойной - 00

Кат. № 6 052 51
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
4 дм3
Вес
1.022 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Адаптер для установки SPX-V типоразмера 00 на распределительные шины
  • Позволяет устанавливать на сборную рейку с шагом 185 мм разъединители SPX-V 00 на 100 мм

Характеристики продукта:

  • Адаптер для установки
  • Номинальный ток In: 2 x 160 А
  • Исполнение: двойной
  • Типоразмер SPX: 00
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел