Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Суппорт SPX/SPX-V для распределительных шин, расстояние между фазными проводниками 60 мм - 00/1/2/3

Кат. № 6 052 62
Количество в упаковке
6 шт.
Объем
5 дм3
Вес
4.228 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Суппорт SPX-V для распределительных шин
  • Суппорт для плоских жестких медных шин размера 30-60 x 5-10 мм
  • Возможна установка непосредственно в шкафы, оснащенные монтажными пластинами, и в распределительные устройства и закрепление на стойках с помощью крепежных реек
  • В качестве опорных элементов служат встроенные стойки

Характеристики продукта:

  • Суппорт для распределительных шин
  • Размеры (Ш x В x Д): 32 x 412 x 40
  • Момент затяжки: Md = 20Нм
  • Максимальная температура: Тмакс = 120 °C
  • Типоразмер SPX-V: 00, 1, 2, 3
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел