Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Сигнальный переключатель для SPX/SPX-V - для всех типоразмеров - 5 А 250 В~/4 А 30 В=

Кат. № 6 052 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.048 дм3
Вес
11 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Сигнальный переключатель для всех типов SPX
  • Для индикации положения крышки

Характеристики продукта:

  • Переключающий контакт 5 А 250 В~/4 А 30 В=
  • Типоразмер SPX/SPX-V: 000, 00, 1, 2, 3
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел