Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Суппорт SPX/SPX-V для распределительных шин, расстояние между фазными проводниками 60 мм

Кат. № 6 052 46
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.391 дм3
Вес
1.5 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Суппорт SPX/SPX-V для распределительных шин
  • Изолирующая опора для плоских жестких медных шин размера 12, 15, 20, 25, 30 x 5-10 мм
  • Позволяет устанавливать на распределительную шину разъединители SPX/SPX-V с промежутком 60 мм.
  • Благодаря наличию встроенной монтажной пластины возможна установка непосредственно в распределительный шкаф на несущие стойки распределительных шкафов с помощью крепежных реек

Характеристики продукта:

  • Суппорт SPX/SPX-V для распределительных шин
  • Полюсность: 3П
  • Момент затяжки: Md = 4Нм
  • Максимальная температура: Тмакс = 120 °C
  • Типоразмер SPX/SPX-V: 000, 00, 1, 2, 3
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел