Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Эквипотенциальная гребенка Viking 3 - 10 контактов - для клемм с шагом 6 мм - красный

Кат. № 0 375 04
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.238 дм3
Вес
157 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Эквипотенциальные гребенки

Характеристики продукта:

  • Эквипотенциальная гребенка для винтовых и пружинных клемм
  • Фронтальная установка
  • Безвинтовая
  • Изолированная и разделяемая
  • Соединение непрерывное/с перерывами
  • 10 контактов
  • Для клемм с шагом 6 мм
    - клеммы Кат. № 0 371 56: только нижний ярус
    - кроме клемм Кат. № 0 372 54
  • Цвет: красный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел