Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Светодиодная лампа подсветки - для переключателя на два направления - Valena™ Allure - 230 В~ - 015 мА

Кат. № 7 520 57
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.015 дм3
Вес
7 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Светодиодные лампы специально для Valena Allure
  • Для контурной подсветки/индикации
  • Все лампы для электроустановочных изделий Valena Life и Valena Allure выполнены по энергосберегающей светодиодной технологии
  • Цвет свечения - синий

Характеристики продукта:

  • Втычная светодиодная лампа подсветки для переключателя на два направления Valena™ In'Matic
  • 230 В~
  • потребление 0,15 мА
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел