Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Адаптер для механизмов 50х50 мм в соответствии с DIN 49075 - лицевая панель Valena Life - слоновая кость

Кат. № 7 522 43
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.142 дм3
Вес
12 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Адаптер для механизмов 50х50 мм в соответствии с DIN 49075
  • Используется для реализации специальных функций, с лицевой панелью 50х50 мм Valena Life
  • Цвет: слоновая кость
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел