Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Двухместная коробка для накладного монтажа - 160 x 89 x 448 мм - Valena Life - алюминий

Кат. № 7 542 12
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
4.047 дм3
Вес
557 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Двухместная коробка для накладного монтажа
  • Размеры: 160 x 89 x 44,8 мм
  • Поставляется с крепежными винтами
  • Для Valena Life
  • Цвет: алюминий
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел