Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Комплект из 4 клемм для подключения - DPX-IS 250 - для кабелей без наконечников

Кат. № 0 262 88
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.369 дм3
Вес
147 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители DPX-IS
  • Монтажное оборудование и аксессуары

Характеристики продукта:

  • Клеммы для подключения
  • Комплект из 4 клемм для подключения зачищенных кабелей без наконечников - макс. 185 мм² (жесткие) или макс. 150 мм² (гибкие)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел