Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Дополнительный микропереключатель - для SP 51 и SP 58 - 5 А - 250 В~

Кат. № 0 216 95
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.266 дм3
Вес
65 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители
  • С предохранителями
  • Категория применения АС-21 (коммутация активных нагрузок)
  • Высота за лицевой панелью 44 мм
  • Для упрощения затяжки кабельных зажимов головки винтов выполнены с комбинированным шлицем
  • Закрепление винтами или установка на рейку
  • Аксессуары
  • Соответствуют ГОСТ Р 50339.0-2003, ГОСТ Р 50339.3-92 и NF EN/МЭК 60269-2

Характеристики продукта:

  • Микропереключатель 5 А, 250 В~
  • Для SP 51 и SP 58 с микровыключателем (дополнительный микровыключатель модулей Кат. № 0 215 36 и 0 216 36)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел