Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Боковая рукоятка управления (с левой стороны) - для красной рукоятки - для выключателя-разъединителя Vistop 32 A

Кат. № 0 227 31
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.758 дм3
Вес
45 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители Vistop 32 A
  • Обеспечивают отключение под нагрузкой с индикацией положения разрыва цепи
  • Состояние выключателя отображается механическим индикатором, расположенным в передней части аппарата: ''разомкнуто'' (зеленый) и ''замкнуто'' (красный)
  • Двойное разъединение полюсов с помощью самоочищающихся контактов с быстрым замыканием и размыканием
  • ''Двойной разрыв'', самозачищающиеся контакты и механизм быстрого включения и отключения
  • Закрепление винтами или установка на симметричную рейку EN 60715
  • Два варианта с оперативной панелью:
    - c боковой рукояткой управления (с правой стороны), поставляемой с уплотнением, обеспечивающим поддержание степени защиты оболочки IP 55, резьбовым крепежом, самоклеющимся шаблоном для высверливания отверстий, осью для выноса рукоятки на 30 - 170 мм и служащей для дистанционного управления аппаратом
    - с передней рукояткой для непосредственного управления
  • Возможность дистанционного управления с помощью рукоятки Кат. № 0 227 34
  • Аксессуары
  • Общие для обеих версий
  • Поставляются в комплекте с крепежными приспособлениями
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99)

Характеристики продукта:

  • Боковая рукоятка управления (с левой стороны)
  • Для красной рукоятки
  • Поставляется с поперечиной, крепежными винтами, крышкой и инструкцией
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел