Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Клемма для подключения - жесткий кабель - DPX³ 1600

Кат. № 0 262 69
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.369 дм3
Вес
255 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для DPX³ 1600
  • Клеммы для подключения

Характеристики продукта:

  • Подключение неоконцованных кабелей
  • 1 клемма для 2 х 240 мм² (жесткий кабель) или 2 х 185 мм² (гибкий кабель)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел