Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Однофазный блок питания - 24 В= - 24 Вт - 1 A - 4 модуля

Кат. № 0 047 93
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.005 дм3
Вес
243 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Однофазные блоки питания
  • Постадляются с устройствами и их переферийными устройствами или любым другим оборудованием с питанием 5 В, 12 В, 15 В или 24 В=
  • Монтаж на рейке DIN
  • Соответсвуют NF EN 61204, NF EN 60950, EN 55022 (класс B), EN 61000-4-2, EN 61000-3-26, ENV 50204

Характеристики продукта:

  • Блок питания
  • С функцией выбора рабочего напряжения
  • Гальваническая изоляция: 4 000 В (ввод/вывод)
  • С:- Электронная защита от перегрузок и короткого замыкания- Встроенная защита от перегрева
  • Напряжение: 115 - 230 В~
  • 24 В=
  • Мощность: 24 Вт
  • Ток: 1 А
  • Число модулей: 4
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел