Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2014

версия 12/2015
Управление списком продукции
 

Анализатор качества электрической энергии Alptec - 2333 - переносной прибор для временной установки

Кат. № RDAB002
Количество в упаковке
1 шт.

* рекомендованная розничная цена (01/2015) с учетом НДС, конечная цена может отличаться.

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Анализаторы качества электрической энергии Alptec
  • Непосредственный мониторинг электрической сети в различных местах, таких как: электростанции, заводы, офисные здания (центры обработки и хранения данных, банки) и т.п.
  • Соответствие требованиям стандартов EN 50160, МЭК 61000-4-30 класс A, МЭК 61000-4-7 и МЭК 61000-4-15
  • Анализаторы качества электрической энергии Alptec 2333, степень защиты IP 54

Характеристики продукта:

  • Анализатор качества электрической энергии Alptec 2333
  • 380-600 В или однофазное 85-250 В
  • Переносной прибор для временной установки
  • Измерение следующих параметров с записью результатов на карту памяти:- обнаружение пониженного и повышенного напряжения и анализ его формы- отчеты о качестве электрической энергии- пульсации (Pst, Plt в соответствии с МЭК 61000-4-7)- гармоники (до 51) и интермодуляционные искажения напряжения и тока- коэффициент симметрии, небаланс- стандартные амплитуды (U, I, P, Q, S, D, PF, THD U и THD I)
  • Интерфейсы: USB
  • Измерения: по 3 входа для измерения напряжения и тока
  • В комплект поставки входят:- батарея резервного питания (время автономной работы: не менее 45 минут)- карта памяти 1 Гб- USB-кабель- 3 зажима для измерения напряжения- 3 зажима для измерения тока (100 А / 1 В действ.)- чемоданчик для переноски
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел