Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2014

версия 12/2015
Управление списком продукции
 

Анализатор качества электрической энергии Alptec - 2333b - переносной

Кат. № RDAC001
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
15.25 дм3
Вес
4.8 кг

* рекомендованная розничная цена (01/2015) с учетом НДС, конечная цена может отличаться.

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Анализаторы качества электрической энергии Alptec
  • Непосредственный мониторинг электрической сети в различных местах, таких как: электростанции, заводы, офисные здания (центры обработки и хранения данных, банки) и т.п.
  • Соответствие требованиям стандартов EN 50160, МЭК 61000-4-30 класс A, МЭК 61000-4-7 и МЭК 61000-4-15
  • Измерение с записью результатов на карту памяти:
    - обнаружение пониженного и повышенного напряжения и анализ его формы
    - отчеты о качестве электрической энергии
    - пульсации (Pst, Plt в соответствии с МЭК 61000-4-7)
    - гармоники (до 51) и интермодуляционные искажения напряжения и тока
    - коэффициент симметрии, небаланс
    - стандартные амплитуды (U, I, P, Q, S, D, PF, THD U и THD I)
  • Интерфейсы связи: USB, GSM - по запросу

Характеристики продукта:

  • Анализатор качества электрической энергии Alptec 2333b
  • Переносной
  • Поставляется с:
    - зажимами для измерения напряжения
    - зажимы для измерения тока
  • Imax: 3000 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел