Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Аналоговые программируемые таймеры - недельный - подключение на винтах

Кат. № 0 497 56
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.517 дм3
Вес
203 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программируемые таймеры (72 x 72)
  • Аналоговые
  • Аналоговый горизонтальный циферблат
  • Рабочее напряжение 230 В~
  • Принудительное включение и выключение переключателем на лицевой панели
  • Запас хода: 100 ч
  • Выход 16 А - 250 В~ - μ cos φ = 1
  • 1 реверсивный контакт

Характеристики продукта:

  • Недельный таймер
  • Минимальное время между 2 переключениями: 2 ч
  • Точность коммуникации: ± 20 мин
  • Один сегмент диска - 1 ч
  • Крепление на винтах - 50/60 Гц
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел