Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Вольтметр аналоговый квадратный корпус - 68 x 68 мм

Кат. № 0 146 61
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.701 дм3
Вес
198 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Измерительные приборы
  • Амперметры, вольтметры, измерительные централи и коммутаторы монтируются на двери шкафов XL³ 800 и 4000
  • Аналоговые измерительные приборы

Характеристики продукта:

  • Вольтметры
  • Измеряют напряжение (В) постоянное или переменное
  • Шкала: 0 - 500 В~
  • Квадратный корпус 68 x 68 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел