Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель без фиксации - Программа Mosaic - 6 A - 1 модуль - антибактериальный

Кат. № 0 787 14
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.78 дм3
Вес
190 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Антибактериальная серия Mosaic
  • Механизмы и рамки
  • Выключатели и переключатели без фиксации - 6 А - 250 В

Характеристики продукта:

  • Кнопочный выключатель (Н.О.)
  • Число модулей: 1
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел