Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Переключатель на два направления без фиксации - со светодиодом - Программа Mosaic - 6 A - 2 модуля - антибактериальный

Кат. № 0 787 16
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.569 дм3
Вес
250 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Антибактериальная серия Mosaic
  • Механизмы и рамки
  • Выключатели и переключатели без фиксации - 6 А - 250 В

Характеристики продукта:

  • Кнопочный переключатель на два направления со встроенными светодиодами (LED)
  • Число модулей: 2
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел