Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Антивандальная защитная решетка IK 20 - для светодиодных светильников аварийного освещения со степенью защиты IP 43 и IP 66 - 50 Дж

Кат. № 0 626 92
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
15.01 дм3
Вес
2.271 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Металлические защитные решетки

Характеристики продукта:

  • Антивандальная защитная решетка IK 20
  • Для светодиодных светильников аварийного освещения со степенью защиты IP 43 и IP 66
  • Высокая стойкость к ударам: 50 Дж
  • Особенно удобна для защиты светильников на парковках и в других местах с опасностью проявлений вандализма
  • Двойная система крепления:
    - настенное основание для монтажа на металлической раме с 4 металлическими дюбелями
    - крепление решетки на металлической раме с антивандальными винтами, требующими использования инструмента Кат. № 0 609 10 (поставляется отдельно)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел