Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

АВДТ RX³ - 6000 - тип характеристики C - 1П+Н - 230 В~ - 16 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля

Кат. № 4 193 99
Количество в упаковке
1 шт

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (АВДТ) RX³- 6000 А на токи от 6 до 40 А
  • Тип AC
  • Тип характеристики: С
  • 1П+Н
  • Установка вспомогательных устройств не предусмотрена
  • Совместимы с гребенчатыми шинами

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) RX³
  • Тип характеристики: C
  • Тип: AC
  • Чувствительность: 30 мА
  • Номинальный ток, In: 16 А
  • Число модулей: 2
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел