Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель постоянного тока - 800 В= - 13 А - 2 защищенных полюса - 4 модуля

Кат. № 4 144 27
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.315 дм3
Вес
610 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели постоянного тока от 6 А до 20 А
  • Уставка защиты от короткого замыкания - от 5 до 7 In
  • Для разделения двух аппаратов между собой можно использовать фальш-модуль Кат. № 4 063 07

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель постоянного тока
  • 800 В=
  • Номинальный ток, In: 13
  • Число защищенных полюсов: 2
  • Число модулей: 4
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел