Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель постоянного тока - 1000 В= - 16 А - 2 защищенных полюса - 6 модулей

Кат. № 4 144 48
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.648 дм3
Вес
927 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели постоянного тока от 6 А до 20 А
  • Уставка защиты от короткого замыкания - от 5 до 7 In
  • Для разделения двух аппаратов между собой можно использовать фальш-модуль Кат. № 4 063 07

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель постоянного тока
  • 1000 В=
  • Номинальный ток, In: 16
  • Число защищенных полюсов: 2
  • Число модулей: 6
  • Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел