Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель RX³ 4500 - 2П - 230/400 В~ - 10 А - 2 модуля

Кат. № 4 196 95
Количество в упаковке
6 шт.
Объем
1.864 дм3
Вес
1.559 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели RX³ 4500
  • Установка вспомогательных устройств и дополнительных модулей дифференциальной защиты не предусмотрена
  • Совместимы с гребенчатыми шинами
  • Отключающая способность:
    - 4500 - МЭК 60898-1 - 230/400 В~ - 4,5 кА - МЭК 60947-2 - 230/400 В~

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель RX³ 4500
  • Отключающая способность, Icu: 4,5 кА (230/400 В~)
  • Номинальный ток, In: 10 А
  • Число модулей: 2
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел