Погодоустойчивый эвакуационный светильник - B65 LED - автономный - постоянного/непостоянного действия - адресуемый - 200 лм - 1 час - IP 65 - IK 07
Кат. № 6 624 33- Количество в упаковке
- 1 шт.
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- B65LED - стойкие к атмосферным воздействиям автономные эвакуационные светильники
- Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
- Соответствуют МЭК и EN 60598-2-22
- Светодиоды большой мощности
- IP 65 - IK 07
- Втычное основание для облегчения монтажа и подключения кабелей
- Работа в аварийном режиме: 1 и 3 часа
- Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы
- Время зарядки: 24 ч
- Контроль зарядки по зеленому светодиоду
- Электропитание: 230В ± 10%, 50/60 Гц
- Класс защиты II
- Винтовые зажимы для подключения проводов большого сечения (2 x 2,5 мм²)
- 3 гибких кабельных ввода для подсоединения трубок диаметром 16, 20 и 25 мм
- Может оборудоваться металлическими защитными решетками и информационными табличками Кат. №№ 0 626 90/92
- Светильники с адресуемым/автоматическим тестированием
- Включают систему автоматического самотестирования
- Результаты тестов видны на двух сигнальных светодиодах (зеленый - все хорошо и желтый - есть неисправность)
- Адресная функция активируется путем установки ID на каждый светильник при помощи инфракрасного инструмента конфигурации (Кат. № 0 626 10) и подключения дополнительной линии BUS
- Рабочее состояние всех адресных светильников может быть направлено на интерфейс системы управления (Кат. № 0 626 00), и контролироваться местным контроллером с сенсорным экраном (Кат. № 0 626 01), либо при помощи плана здания в программном обеспечении для ПК Legrand Vision System (L.V.S. 2)
- Эти светильники могут также работать в непостоянном режиме при соответствующем подключении к системе обычного освещения
Характеристики продукта:
- Светильник постоянного действия
- С адресуемым/автоматическим тестированием
- Выходной световой поток: 200 Лм
- Работа в автономном режиме: 1 час
- Cветодиоды
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-B02542
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.