Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Погодоустойчивый эвакуационный светильник - B65 LED - автономный - постоянного/непостоянного действия - адресуемый - 100 лм - 3 часа - IP 65 - IK 07

Кат. № 6 624 40
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • B65LED - стойкие к атмосферным воздействиям автономные эвакуационные светильники
  • Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
  • Соответствуют МЭК и EN 60598-2-22
  • Светодиоды большой мощности
  • IP 65 - IK 07
  • Втычное основание для облегчения монтажа и подключения кабелей
  • Работа в аварийном режиме: 1 и 3 часа
  • Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы
  • Время зарядки: 24 ч
  • Контроль зарядки по зеленому светодиоду
  • Электропитание: 230В ± 10%, 50/60 Гц
  • Класс защиты II
  • Винтовые зажимы для подключения проводов большого сечения (2 x 2,5 мм²)
  • 3 гибких кабельных ввода для подсоединения трубок диаметром 16, 20 и 25 мм
  • Может оборудоваться металлическими защитными решетками и информационными табличками Кат. №№ 0 626 90/92
  • Светильники с адресуемым/автоматическим тестированием
  • Включают систему автоматического самотестирования
  • Результаты тестов видны на двух сигнальных светодиодах (зеленый - все хорошо и желтый - есть неисправность)
  • Адресная функция активируется путем установки ID на каждый светильник при помощи инфракрасного инструмента конфигурации (Кат. № 0 626 10) и подключения дополнительной линии BUS
  • Рабочее состояние всех адресных светильников может быть направлено на интерфейс системы управления (Кат. № 0 626 00), и контролироваться местным контроллером с сенсорным экраном (Кат. № 0 626 01), либо при помощи плана здания в программном обеспечении для ПК Legrand Vision System (L.V.S. 2)
  • Эти светильники могут также работать в непостоянном режиме при соответствующем подключении к системе обычного освещения

Характеристики продукта:

  • Светильник постоянного действия
  • С адресуемым/автоматическим тестированием
  • Выходной световой поток: 100 Лм
  • Работа в автономном режиме: 3 часа
  • Cветодиоды
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел