Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Погодоустойчивый эвакуационный светильник - B66 LED - автономный - постоянного/непостоянного действия - адресуемый - 250 лм - 1 час - IP 66 - IK 10

Кат. № 6 625 43
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.799 дм3
Вес
986 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • B66LED - погодоустойчивые эвакуационные светильники 8 Вт / 11 Вт
  • Светодиодные светильники постоянного/непостоянного действия
  • Светодиоды высокой мощности со специально спроектированным рассеивателем, оптимизирующим распределение света
  • IP 66 - высокий уровень защиты от пыли и влаги
  • IK 10 - очень высокий уровень устойчивости к механическим ударам
  • Класс II
  • Электропитание: 230 В ± 10% - 50/60 Гц
  • Очень низкий уровень потребления от импульсного источника питания
  • Экологически безвредные аккумуляторы Ni-MH
  • Время перезарядки: 24 часа
  • Съемная задняя стенка с автоматическими клеммами высокой мощности: 2 х 2,5 мм²
  • Рассеиватель быстрого монтажа без инструментов
  • Индикатор заряда с зеленым светодиодом
  • Светильники с адресным /автоматическим тестированием постоянного действия с прозрачным рассеивателем
  • Светильники с адресным /автоматическим тестированием включают систему автоматического самотестирования
  • Результаты тестов видны на двух сигнальных светодиодах (зеленый - все хорошо и желтый - есть неисправность)
  • Адресная функция активируется путем установки ID на каждый светильник при помощи инфракрасного инструмента конфигурации (Кат. № 0 626 10) и подключения дополнительной линии BUS
  • Рабочее состояние всех адресных светильников может быть направлено на интерфейс системы управления (Кат. № 0 626 00), и контролироваться местным контроллером с сенсорным экраном (Кат. № 0 626 01), либо при помощи плана здания на программном обеспечении для ПК Legrand Vision System (L.V.S. 2)

Характеристики продукта:

  • Светильник постоянного/непостоянного действия с прозрачным рассеивателем
  • С адресуемым/автоматическим тестированием
  • Выходной световой поток: 250 Лм
  • Работа в автономном режиме: 1 час
  • Cветодиоды
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел