Соеденитель проходной - с шестигранной головкой - без лапок - 2x50 мм²
Кат. № 0 340 34- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.69 дм3
- Вес
- 752 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Безвинтовые и проходные соединители
- Соеденитель проходной с шестигранной головкой
Характеристики продукта:
- Соеденитель проходной
- С шестигранной головкой
- Без лапок
- Сечение: 2 x 50 мм²
- Ширина отверстия: 9.5 мм
- Общая высота: 59 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 657)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.