Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Клеммы с возможностью разрыва сети - пластиковая пластина 95x20 мм

Кат. № 0 343 89
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.244 дм3
Вес
1.238 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Безвинтовые и проходные соединители
  • Клеммы с возможностью разрыва сети
  • Для проводников ∅ от 6 до 12 мм
  • Хомуты для обжима

Характеристики продукта:

  • Клемма с возможностью разрыва сети
  • Пластина из пластика 95 х 20 мм
  • Полная длина 125 мм
  • Крепление пистолетны дюбелем ∅ 7 мм, шаг 150 или винтом 5 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел