Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Многорозеточный блок ''Комфорт'' - 6 x 2К + З - с кабелем длиной 1,5 м - черный

Кат. № 6 946 09
Количество в упаковке
5 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки ''Комфорт''
  • Розеточные гнезда расположены под углом 45°, что очень удобно при подключении большого количества вилок
  • Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности
  • Блок оснащен выключателем с индикацией
  • Максимальная нагрузка 3680 Вт
  • Длина кабеля 1,5 м или 3 м или 5 м - 3G сечением 1,5 мм²

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок
  • 6 x 2К + З
  • Поставляется с кабелем длиной 1,5 м
  • Цвет: черный
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел