Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Многорозеточный блок ''Комфорт'' 3 x 2К+З - с кабелем длиной 3 м

Кат. № 6 946 22
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
18 дм3
Вес
3.658 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки «Комфорт»
  • Оснащены кнопкой с индикацией одновременного включения/выключения всех приборов
  • Поворачивающийся блок розеток
  • Со шторками для защиты детей
  • Увеличенный отступ между розетками для удобного подсоединения зарядных устройств, адаптеров и т.д.
  • Возможность крепления к стене на винтах (винты не входят в комплект)
  • Максимальная мощность 3500 Вт при 230 В - 16 А
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок
  • 3 x 2К+З
  • Поставляется с кабелем длиной 3 м (3G 1,5 мм²)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел