Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Маркер CAB 3 - для кабеля 0,15-0,5 мм² - цифра 5 - зеленый

Кат. № 0 381 05
Количество в упаковке
1000 шт.
Объем
0.39 дм3
Вес
45 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • CAB 3 - система маркировки кабеля и клеммных блоков Viking 3
  • Маркеры
  • Для кабеля сечением 0,15-0,5 мм² и 0,5-1,5 мм² и для клеммных блоков
  • Установка на клеммные блоки Viking 3
    - до 4 маркеров 0,15-0,5 мм²
    - до 3 маркеров 0,5-1,5 мм²

Характеристики продукта:

  • Маркер
  • Цифры
  • Международная кодировка
  • Цифра 5
  • Цвет фона: зеленый
  • Сечение кабеля: 0,15-0,52 мм²
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел