Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Блок питания - My Home - SCS/Радио - для датчиков технической сигнализации

Кат. № 0 675 26
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.19 дм3
Вес
191 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Датчики технической сигнализации

Характеристики продукта:

  • Блок питания для датчиков технической сигнализации
  • Оснащается лицевой панелью и рамкой из серии Celiane, а также суппортом Batibox
  • Вход 230 В - выход 12 В - 4 ВA
  • Предназначен для установки вместе с датчиком
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел