Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Датчик протечки воды - My Home - SCS/Радио - 0,1 - 25 мА

Кат. № 0 675 29
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.56 дм3
Вес
92 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Датчики технической сигнализации

Характеристики продукта:

  • Датчик протечки воды
  • Оснащается лицевой панелью и рамкой из серии Celiane, а также суппортом Batibox
  • Для обнаружения протечки воды
  • Сигнализация присутствия проводящей жидкости с помощью индикаторов
  • Высота, на которой устанавливается зонд, определяет уровень затопления
  • Потребление:
    - 0,1 мA в режиме ожидания
    - 25 мA при сигнализации
  • Поставляется с двухметровым кабелем с зондом
  • Блок питания 12 В Кат. № 0 675 26
  • Релейный повторитель для датчика Кат. № 0 675 30
  • Используется:
    - SCS, с интерфейсами Кат. № 3481 или F483
    - радиотехнология, с передатчиком Кат. № 0 675 25
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел