Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2018
версия 4/2018
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
Дифференциальные блоки DX³ для автоматических выключателей с шириной полюса 1,5 модуля
развернуть фильтр
Все
Двухполюсные - 230 В~
Трехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Тип Hpi - 30 мА
Тип Hpi - регулируемые от 300 до 1000 мА
Тип Hpi - 30 мА
Тип Hpi - 300 мА
Тип Hpi - регулируемые от 300 до 1000 мА
Тип AC - 30 мА
Тип AC - 300 мА
Тип Hpi - 30 мА
Тип Hpi - 300 мА
Тип Hpi - регулируемые от 300 до 1000 мА
Тип Hpi - регулируемые от 300 до 3000 мА
Кат. № 4 105 76
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 30 мА - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 105 77
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 30 мА - 2П - 230 В~ - 125 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 105 83
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - от 300 до 1000 мА - 2П - 230 В~ - 63 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 105 84
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - от 300 до 1000 мА - 2П - 230 В~ - 125 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 05
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 30 мА - 3П - 400 В~ - 63 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 06
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 30 мА - 3П - 400 В~ - 125 А - 6 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 08
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 300 мА - 3П - 400 В~ - 63 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 11
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - от 300 до 1000 мА - 3П - 400 В~ - 63 А - 6 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 12
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - от 300 до 1000 мА - 3П - 400 В~ - 125 А - 6 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 24
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 30 мА - 4П - 400 В~ - 125 А - 6 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 28
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 300 мА - 4П - 400 В~ - 125 А - 6 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 36
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 30 мА - 4П - 400 В~ - 63 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 37
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 30 мА - 4П - 400 В~ - 125 А - 6 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 40
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 300 мА - 4П - 400 В~ - 63 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 43
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - от 300 до 1000 мА - 4П - 400 В~ - 63 А - 6 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 44
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - от 300 до 1000 мА - 4П - 400 В~ - 125 А - 6 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 58
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - от 300 до 3000 мА - измерение - LCD экран - 4П - 400 В~ - 125 А - 7,5 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 106 59
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - от 300 до 3000 мА - расширенная функция измерения - LCD экран - 4П - 400 В~ - 125 А - 7,5 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы домашнего комфорта
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки