Воздушный автоматический выключатель DMX³ 2500 - lcu 65 кА - фиксированное исполнение - 3П - 1600 A
Кат. № 0 286 44- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 252 дм3
- Вес
- 55.4 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Воздушные автоматические выключатели DMX³ 2500 и 4000 номиналом от 800 до 4000 А
- Воздушные автоматические выключатели оснащаются:
- электронным расцепителем (тип расцепителя указывается при заказе), монтаж расцепителя осуществляется в авторизованном центре
- вспомогательными контактами (в комплекте с аппаратом поставляются 4 перекидных контакта) - Фиксированное исполнение
- Поставляется с задними горизонтальными выводами
Характеристики продукта:
- DMX³ - H 2500
- Фиксированное исполнение
- Отключающая способность, Icu: 65 кА (415 В~)
- Типоразмер корпуса 1
- 3П
- Номинальный ток, In: 1600 А
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 50) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №Y2958G Технический паспорт №Y2687G
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-B02764
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.