Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Переключающий контакт для DPX/DPX-I/DPX-IS - 3 A - 240 В~

Кат. № 0 261 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.369 дм3
Вес
72 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации DPX
  • Дополнительные контакты
  • Применяется для сигнализации о положении контактов (замкнуто/разомкнуто) и о срабатывании защиты

Характеристики продукта:

  • Переключающий контакт 3 A - 240 В~
  • Для DPX-IS/DPX-I/DPX
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел