Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Вспомогательный контакт сигнализации коммутационного положения - DPX³/DPX³-I/DPX-IS/DRX - 3А - 240 В~

Кат. № 4 210 11
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.127 дм3
Вес
28 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Общее дополнительное оборудование для DPX³ 160, 250, 630 и 1600/DRX 630
  • Вспомогательный контакт сигнализации коммутационного положения или срабатывания автоматического выключателя

Характеристики продукта:

  • Вспомогательный контакт сигнализации коммутационного положения или срабатывания автоматического выключателя
  • Переключающий контакт 3А
  • 240 В~
  • Для сигнализации коммутационного положения или срабатывания автоматического выключателя при аварии
  • Для DPX³/DPX³-I/DPX-IS/DRX
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел