Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель без расцепителя - DPX-I 1600 - 3П - 1600 А

Кат. № 0 257 98
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
48 дм3
Вес
16.02 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели без расцепителя DPX³-I/DPX-I на токи от 125 А до 1600 A
  • Предназначены для коммутации цепей под нагрузкой и разъединения цепей низкого напряжения
  • Могут быть оснащены дифференциальной защитой или дифференциальным реле
  • Аппараты вплоть до DPX³ 250 могут устанавливаться на рейку 2 с монтажной платой Кат. № 4 210 72 (DPX³-I 160) и Кат. № 4 210 71 (DPX³ 250)
  • Подключение идентично подключению соответствующих моделей DPX
  • Соответствуют МЭК 60947-3
  • Категория применения AC 23 A

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель DPX-I 1600
  • Номинальный ток, In: 1600 A
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.