Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Расцепитель минимального напряжения 400 В~/= - DPX³/DPX³-I/DPX-IS/DRX - 5 ВА

Кат. № 4 222 49
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Общее дополнительное оборудование для DPX³ 160, 250, 630 и 1600/DRX 630
  • Расцепители
  • Обеспечивают дистанционное отключение DPX³

Характеристики продукта:

  • Расцепитель минимального напряжения
  • Напряжение катушки 400 В~/=
  • Мощность срабатывания по минимальному напряжению 5 ВА
  • Для DPX³/DPX³-I/DPX-IS/DRX
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел