Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX³ 630 - электронный расцепитель S2 - 50 кА - 400 В~ - 3П - 630 A

Кат. № 4 220 70
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
9.214 дм3
Вес
5.938 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 630 на токи от 250 до 630 А
  • Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, разделения и защиты электроцепей низкого напряжения
  • Могут быть оборудованы общим дополнительным оборудованием
  • Могут быть оборудованы стыкуемыми блоками дифференциальной защиты или дифференциальными реле
  • Поставляются в комплекте:
    - с соединительными пластинами для подключения к шинам
    - крышками выводов
  • Соответствуют МЭК 60947-2, снабжены пломбируемой крышкой регуляторов уставок
  • Могут устанавливаться на монтажной плате в шкафы и щитки XL³
  • С электронным расцепителем S2
  • Стационарное исполнение
  • Регулировка значений Ir, tr, Isd, tsd
  • Мгновенная токовая отсечка (Ii): фиксированная уставка 5 кА
  • Светодиодный индикатор
  • Micro-USB разъем
  • Логическая и динамическая селективность
  • 4-полюсное исполнение с регулировкой защиты нейтрали с лицевой панели

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX³ 630
  • Отключающая способность, Icu: 50 кА (400 ~)
  • Номинальный ток, In: 630 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел