Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель без расцепителя - DPX³ -I 630 - 3П - 400 А

Кат. № 4 222 16
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
9.214 дм3
Вес
5.073 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели без расцепителей DPX³-I на токи от 160 до 1600 А
  • Выключатели без расцепителя предназначены для коммутации цепей под нагрузкой и разъединения цепей низкого напряжения
  • Могут быть оснащены дифференциальной защитой или дифференциальным реле соответствующего DPX³
  • Аппараты вплоть до DPX 250 могут устанавливаться на рейку ˽ с монтажной платой Кат. № 421 072 (DPX³-I 160) и Кат. № 421 071 (DPX³ 250)
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-3
  • Категория применения: AC 23 A
  • Подключение идентично подключению соответствующих моделей DPX³
  • DPX³-I 630

Характеристики продукта:

  • Выключатель DPX³-I без расцепителя
  • Номинальный ток, In: 400 А
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел